Philips DigiStreet, Road & street light, 66 W, 9100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution semi-intensive 11, Classe de sécurité II, IP66

BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 9100 lm, 66 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 910925866227
Code de commande complet: 871869637825000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements