Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED34 | LED module 3400 lm, 740 blanc neutre, Classe électrique I, Distribution ultra-extensive 10, Gris foncé, Ergot pour diamètre 32 à 48 mm
BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Ergot pour diamètre 32 à 48 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2958 lm, 20 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe LED34 [LED module 3400 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Appareillage EB [Électronique]
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Signify Circle