Mâts et crosses Ocean – Élégance et fluidité
L’une des principales caractéristiques de la famille Ocean, qui s’inscrit dans l’approche UrbanStyling de Philips, est la solution exhaustive qu’elle offre aux municipalités, aux architectes paysagistes, aux urbanistes et aux concepteurs lumière. L’amélioration urbaine ne peut être pleinement réalisée que si les luminaires et leurs supports font tous deux partie d’un concept intégré. C’est pourquoi la famille Ocean inclut une série de mâts et crosses spéciaux qui se fondent avec le style visuel des luminaires Ocean Road LED.
Vaste choix de mâts, crosses et luminaires adaptés aux différents contextes urbains
Style uniforme dans toute la ville
Intégration parfaite des luminaires Ocean avec des ensembles mâts et crosses dédiés
Style propre à la famille pour tous les ensembles mâts, crosses et luminaires