Signify Crosse de montage sur mât 1 bras, 1200 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Signify Crosse de montage sur mât 1 bras, 1200 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 93383100
Code de commande complet: 871869693383100

Caractéristiques

Surface projetée effective
0,14 m²

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401451277 fr_FR pdf 78.0 kB

Visuels

Product-Photographs-912401451277_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401451277_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
Urbanwave SA bracket JRB435 S1200 D60-3D zip 566.6 kB