Signify Console de montage mural, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Signify Console de montage mural, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 93382400
Code de commande complet: 871869693382400

Caractéristiques

Surface projetée effective
0,074 m²

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401451276 fr_FR pdf 79.4 kB

Visuels

Product-Photographs-912401451276_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401451276_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
Urbanwave Pole bracket JRB435 S750 D60-3D zip 574.8 kB