Signify Crosse de montage sur mât 1 bras, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Signify Crosse de montage sur mât 1 bras, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 93379400
Code de commande complet: 871869693379400

Caractéristiques

Surface projetée effective
0,095 m²

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401451273 fr_FR pdf 76.7 kB

Visuels

Product-Photographs-912401451273_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401451273_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
Urbanwave SA bracket JRB435 S750 D60-3D zip 565.3 kB