Signify Console de montage mural, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 48 mm

Description du produit

Signify Console de montage mural, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 48 mm

Code de commande: 93378700
Code de commande complet: 871869693378700

Caractéristiques

Surface projetée effective
0,074 m²

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401451272 fr_FR pdf 80.6 kB

Visuels

Product-Photographs-912401451272_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401451272_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
Urbanwave Pole bracket JRB435 S750 D48-3D zip 584.5 kB