Signify Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 48 mm

Description du produit

Signify Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 48 mm

Code de commande: 93376300
Code de commande complet: 871869693376300

Caractéristiques

Surface projetée effective
0,13 m²

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401451270 fr_FR pdf 81.8 kB

Visuels

Product-Photographs-912401451270_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401451270_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
Urbanwave DA bracket JRB435 S750 D48-3D zip 589.3 kB