Signify Crosse de montage sur mât 1 bras, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 48 mm

Description du produit

Signify Crosse de montage sur mât 1 bras, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 48 mm

Code de commande: 93375600
Code de commande complet: 871869693375600

Caractéristiques

Surface projetée effective
0,095 m²

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401451269 fr_FR pdf 78.3 kB

Visuels

Product-Photographs-912401451269_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401451269_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
Urbanwave SA bracket JRB435 S750 D48-3D zip 572.7 kB