Signify JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Console de montage mural, 750 mm, Black

Description du produit

Signify JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Console de montage mural, 750 mm, Black

Code de commande: 21647500
Code de commande complet: 871794321647500

Caractéristiques

Longueur de la crosse
750 mm
Couleur de crosse
Black
Type de crosse
Console de montage mural
Poids net (pièce)
6,900 kg

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300023370 fr_FR pdf 64.0 kB

Brochures

Notice de montage
ClassicStreet-BDP794_ BPP794_BSP794_BVP794-II pdf 3.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300023370_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300023370_EU
Ressources multiples - Visuals