France - Français

Philips Mâts et crosses Ocean

Mâts et crosses Ocean – Élégance et fluidité

Produits

YHB709 CONE 6000 3x2xHOLE-M8-100 RAL
YHB709 CONE 6000 3x2xHOLE-M8-100 RAL
93207000
YHB709 CONE 8000 4x2xHOLE-M8-100 RAL
YHB709 CONE 8000 4x2xHOLE-M8-100 RAL
93783900
YHB709 CUR 6000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL
YHB709 CUR 6000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL
93788400
YHB709 CUR 7000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL
YHB709 CUR 7000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL
93789100
YHB709 CUR 8000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL
YHB709 CUR 8000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL
93790700
YHB709 CUR 9000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL
YHB709 CUR 9000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL
93791400

Informations sur la famille de produits

Description

L’une des principales caractéristiques de la famille Ocean, qui s’inscrit dans l’approche UrbanStyling de Philips, est la solution exhaustive qu’elle offre aux municipalités, aux architectes paysagistes, aux urbanistes et aux concepteurs lumière. L’amélioration urbaine ne peut être pleinement réalisée que si les luminaires et leurs supports font tous deux partie d’un concept intégré. C’est pourquoi la famille Ocean inclut une série de mâts et crosses spéciaux qui se fondent avec le style visuel des luminaires Ocean Road LED.

Avantages

  • Vaste choix de mâts, crosses et luminaires adaptés aux différents contextes urbains

  • Style uniforme dans toute la ville

Caractéristiques

  • Intégration parfaite des luminaires Ocean avec des ensembles mâts et crosses dédiés

  • Style propre à la famille pour tous les ensembles mâts, crosses et luminaires

Applications

  • Voies publiques et grandes artères
  • Parcs et places
  • Centres-villes
  • Chemins

Téléchargements