France - Français

Philips Crosses Wy

Le comble du raffinement

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La crosse Wy confère élégance et sophistication à un environnement grâce à ses finitions élaborées.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante et Aloa

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, montage sur mât et montage mural

  • Longueurs disponibles : 450, 750, ou 1 000 mm

Applications

  • Zones résidentielles
  • Parcs et places
  • Villages, centres-villes

Téléchargements