France - Français

Philips Console de montage mural, 750 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 3/4"

Description du produit

Philips Console de montage mural, 750 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 3/4"

Code de commande: 912401451285
Code de commande complet: 871869693391600

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0 m²

Téléchargements