France - Français

Philips Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 1000 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 3/4"

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 1000 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 3/4"

Code de commande: 912401451288
Code de commande complet: 871869693394700

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,13 m²

Téléchargements