France - Français

Philips Crosses Tradition

Simplicité et pertinence

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La crosse Tradition présente des formes simples, établies, ainsi qu’une finition en acier peint par poudrage. Un style au goût du jour et pertinent dans les environnements actuels.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, montage sur mât et montage mural

  • Longueurs disponibles : 630, 880 ou 1 000 mm

Applications

  • Zones résidentielles
  • Centres-villes, villages
  • Quartiers d’affaires, zones piétonnes
  • Parcs, places

Téléchargements