France - Français

Philips Crosse de montage sur mât 1 bras, 630 mm, 89 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât 1 bras, 630 mm, 89 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Code de commande: 912401451255
Code de commande complet: 871869693361900

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,46 m²