France - Français

Philips Crosses Fidji

La lumière des possibles

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La crosse Fidji est très discrète et légèrement arquée, ce qui permet de redresser le luminaire et d’élargir ses capacités d’éclairage.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante

  • Compatible avec tous les systèmes d’éclairage Philips

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, montage sur mât et montage mural

  • Longueurs disponibles : 900 ou 1 100 mm

Applications

  • Centres-villes
  • Quartiers d’affaires

Téléchargements