France - Français

Philips Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 900 mm, 60 mm, 6.5°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 900 mm, 60 mm, 6.5°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 912401451185
Code de commande complet: 871869693292600

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,24 m²