France - Français

Philips Crosses Comores

Un mouvement d’élégance

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La crosse Comores conjugue élégance et mouvement avec des courbes affirmées. Associée à n’importe quel luminaire Philips, elle apporte de la modernité et une pointe de classicisme.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante

  • Compatible avec tous les systèmes d’éclairage Philips

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, et montage mural

  • Longueurs disponibles : 600 ou 1 200 mm

Applications

  • Zones résidentielles
  • Parcs et places
  • Centres-villes

Téléchargements