France - Français

Philips Crosse de montage sur mât 1 bras, 1200 mm, 60 mm, 5°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât 1 bras, 1200 mm, 60 mm, 5°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 912401451167
Code de commande complet: 871869693274200

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,21 m²