France - Français

Philips Console de montage mural, 1100 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Description du produit

Philips Console de montage mural, 1100 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Code de commande: 912401451162
Code de commande complet: 871869693269800

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0 m²