Philips Crosse Ourcelles

Un clin d’œil au passé

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La crosse Ourcelles est un clin d’œil au passé, à l’époque où les luminaires faisaient partie intégrante du décor urbain. Elle donne du caractère, de la singularité et du charme à un environnement.

Avantages

  • Compatible avec nos gammes de poteaux coniques en acier ou aluminium Accante et Aloa

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, montage sur mât et montage mural

  • Longueurs disponibles : 450, 750, ou 1 000 mm

Applications

  • Parcs et places
  • Villages, centres-bourgs
  • Zones résidentielles

Téléchargements