France - Français

Philips Console de montage mural, 450 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Description du produit

Philips Console de montage mural, 450 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Code de commande: 912401451224
Code de commande complet: 871869693330500

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0 m²