Signify UrbanStar, Urban road & street light, 13.8 W, 1848 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K

Nouveau

Discontinued

Description du produit

Urban road & street light, Polycarbonate, Gris, Crosse pour montage sur mât diamètre 76 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Flux lumineux constant, 1848 lm, 13.8 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Câble 5,0 m sans prise, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 2 pôles

Code de commande: 45040300
Code de commande complet: 871869945040300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED22 [LED module 2200 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K txt 5.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300023988 fr_FR pdf 344.5 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of UrbanStar pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-912300023988_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300023988_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
Urban Star-BDS100-3D08.sat sat 52.9 kB
Dessins CAO
Urban Star-BDS100-3D07.max max 752.0 kB
Dessins CAO
Urban Star-BDS100-3D09.r3d r3d 209.1 kB
Dessins CAO
Urban Star-BDS100-3D04.dxf dxf 380.3 kB
Dessins CAO
Urban Star-BDS100-3D05.m3d m3d 56.0 kB
Dessins CAO
Urban Star-BDS100-3D03.dwg dwg 341.7 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K IES 49.6 kB
Fichier Revit
63_PHILIPS_Urban Star-BDS100-3D.rfa zip 1.3 MB
Dialux
ULD File - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K ULD 42.0 kB
Relux
ROLF File - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K ROLF 36.5 kB
LDT
LDT File - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K LDT 35.4 kB