France - Français

Signify TownTune post-top, Urban road & street light, 31 W, 2769 lm, 3000 K, CRI80, Distribution symétrique 50, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 II DS50 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2769 lm, 31 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 86490300
Code de commande complet: 871869986490300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED39 [LED module 3900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP260 LED39-4S/830 II DS50 62P txt 7.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024253 fr_FR pdf 136.5 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024253_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024253_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP260 LED39-4S/830 II DS50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED39-4S/830 II DS50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED39-4S/830 II DS50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED39-4S/830 II DS50 62P LDT