Signify TownTune post-top déco, Urban road & street light, 40.5 W, 3500 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, STD
BDP261 LED50-4S/830 PSU II DM10 62P DR
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3500 lm, 40.5 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans