France - Français

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 41 W, 3800 lm, 3000 K, CRI80, Distribution symétrique, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation régulant, 3800 lm, 41 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 90991000
Code de commande complet: 871829190991000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED50 [LED module 5000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P txt 6.4 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866294 fr_FR pdf 132.7 kB

Brochures

Notice de montage
TownGuide pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866294_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866294_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P IES
Dialux
ULD File - BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P LDT