France - Français

Signify MileWide LED gen2 petit

MileWide LED Gen2 : à la fois élégant, très efficace et évolutif

Nouveau
Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

MileWide LED Gen2, développé en collaboration avec Holscher Design, est la dernière génération de notre très populaire famille d'éclairage MileWide qui comprend une gamme de mâts et de supports dédiés. Le design épuré de MileWide LED Gen2 s'intègre parfaitement aux paysages urbains d’aujourd'hui et de demain. Disponible en deux tailles, BPP435 (petit) et BPP436 (grand), ce lampadaire MileWide apportera une touche d'élégance et de fluidité à toutes les applications urbaines (versions à fixation latérale : BRP435 et BRP436). Grâce à son moteur LED avancé et à l'utilisation d'optiques adaptées aux applications, la solution MileWide LED Gen2 offre une qualité de lumière et des performances lumineuses exceptionnelles, qui permettent de réaliser des économies d'énergie substantielles tout en fournissant une lumière parfaitement uniforme sur la route. Le luminaire est disponible avec une ou deux prises Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), ce qui le rend évolutif. Cela signifie que le système MileWide LED Gen2 peut être associé à des applications logicielles de commande et d’éclairage avancées, telles qu'Interact, ou à des capteurs, tels qu'Outdoor Sensor Bundle (OSB). De plus, chaque luminaire MileWide LED Gen2 est identifiable de manière unique, grâce à l’application Signify Service tag. Il vous suffit de scanner un code QR, situé à l’intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire, pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, et vous pouvez créer une bibliothèque numérique d’actifs d’éclairage et de pièces de rechange.

Avantages

  • Identité claire, renforcée par des solutions de poteaux et de crosses dédiées pour créer des styles distinctifs (solution totale)

  • Confort visuel et haute qualité, expériences d’éclairage confortables dans des espaces urbains aux géométries multiples

Caractéristiques

  • Large choix de distributions lumineuses (plus de 30 optiques) et coupe-flux arrière internes

  • Choix de températures de couleur et de rendus des couleurs pour les différentes ambiances : 2 200 K, 2 700 K, 3 000K et 4 000 K

Applications

  • Voies à grande circulation, autoroutes et principales voies d’accès (grandes)
  • Zones urbaines et résidentielles (grandes et petites)
  • Pistes cyclables, voies piétonnes et passages piétons (petits)
  • Parkings (petits)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MileWide LED gen2 petit fr_FR pdf 236.9 kB
Notice de montage
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 3.1 MB

Visuels

Family-Photographs-MileWide LED gen2 petit
Ressources multiples
Dessins CAO
Zipfile 3d files milewide zip 5.0 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-MileWide LED gen2 petit
Ressources multiples

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-MileWide-LED-gen2-small-BRP435-BPP435-Ref-910770236458 pdf 1.8 MB