Signify MileWide LED gen2 petit, Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Distribution semi-intensive 50, InterAct Ready, Classe de sécurité II, MSP
BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Argent, Couche de protection contre le sel marin, Top de mât pour diamètre 32 à 60 mm, Bloc d'alimentation régulant, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe de sécurité II, 6/6 kV, Câble de 0,5 mètre (classe Eca) GST18/3 M WIELAND avec verrouillage de sécurité, GST18/3 Wieland/Adels pour secteur + BST14/2 Wieland pour DALI
Caractéristiques
- Code famille lampe LED35 [LED module 3500 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans