France - Français

Signify MileWide LED gen2 Large, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 31, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66, MSP

BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Couche de protection contre le sel marin, Fixation latérale pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady et flux lumineux constant (intégré), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 31, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble 0,5 m avec connecteur de câble 3 pôles, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 46595400
Code de commande complet: 872016946595400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED80 [LED module 8000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT txt 6.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925869775 fr_FR pdf 262.4 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions MileWide gen2 BPP435 BPP436 pdf 1.6 MB
Notice de montage
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910925869775_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925869775_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
MileWide2_Large-BPP436-3D09.r3d r3d 119.8 kB
Dessins CAO
MileWide LED gen2 large BPP436 m3d 123.0 kB
Dessins CAO
MileWide2_Large-BPP436-3D07.max max 832.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT IES
Dialux
ULD File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT ULD
Relux
ROLF File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT ROLFZ
LDT
LDT File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-MileWide-LED-gen2-large-BRP436-BPP436-Ref-910770225282 pdf 1.5 MB