Informations sur la famille de produits
Avantages
Identité claire, renforcée par des solutions de poteaux et de crosses dédiées pour créer des styles distinctifs (solution totale)
Confort visuel et haute qualité, expériences d’éclairage confortables dans des espaces urbains aux géométries multiples
Caractéristiques
Large choix de distributions lumineuses (plus de 30 optiques) et coupe-flux arrière internes
Choix de températures de couleur et de rendus des couleurs pour les différentes ambiances : 2 200 K, 2 700 K, 3 000K et 4 000 K