France - Français

Signify MileWide LED gen2 grand, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 31, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66, MSP

BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT

Nouveau

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Couche de protection contre le sel marin, Fixation latérale pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady et flux lumineux constant (intégré), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 31, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble 0,5 m avec connecteur de câble 3 pôles, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 910925869775
Code de commande complet: 872016946595400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT txt 6.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925869775 fr_FR pdf 106.5 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB
Notice de montage
Mounting instructions MileWide gen2 BPP435 BPP436 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910925869775_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925869775_EU
Ressources multiples
Dessins CAO
MileWide2_Large-BPP436-3D09.r3d r3d 119.8 kB
Dessins CAO
MileWide2_Large-BPP436-3D07.max max 832.0 kB
Dessins CAO
MileWide LED gen2 large BPP436 m3d 123.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT IES
Dialux
ULD File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT ULD
Relux
ROLF File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT ROLFZ
LDT
LDT File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-MileWide-LED-gen2-large-BRP436-BPP436-Ref-910770225282 pdf 1.5 MB