Signify Metronomis LED Torche (avec / sans réflecteur), Urban road & street light, 20.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI70, Optique symétrique conforme aux recommandations de l'Association française pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, Classe de sécurité II, IP66, SRGU10
BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2460 lm, 20.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Optique symétrique conforme aux recommandations de l'Association française pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Câble 0,5 m sans prise, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans