Signify Metronomis LED Torche (avec / sans réflecteur), Urban road & street light, 12.8 W, 1638 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution Metronomis symétrique, Classe électrique I, IP66, SRGU10
BDS651 LED20-4S/740 I MDS CLO D9 STD 60
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 1638 lm, 12.8 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribution Metronomis symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans