France - Français

Signify Metronomis LED Torche (avec / sans réflecteur), Urban road & street light, 19.4 W, 2125 lm, 3000 K, CRI80, Classe de sécurité II, IP66, SRGU10

BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD CLO STD 60

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Flux lumineux constant, 2125 lm, 19.4 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Connecteur à visser

Code de commande: 19939200
Code de commande complet: 871951419939200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED25 [LED Module 2500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD CLO STD 60 txt 6.6 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868144 fr_FR pdf 254.3 kB

Brochures

Notice de montage
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868144_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868144_EU
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Metronomis-LED-Torch-Ref-910925868144-RECYCLED-ALU pdf 1.1 MB