Signify Metronomis LED Cône Droit, Urban road & street light, 51 W, 6800 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution Metronomis extensive, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66, SRGU10
BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 6800 lm, 51 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribution Metronomis extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Câble 0,5 m sans prise, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED80 [LED module 8000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans