Philips TownTune post-top, Urban road & street light, 20.5 W, 2070 lm, 3000 K, CRI70, Distribution intensive 11, Classe de sécurité II, IP66, STD
BDP260 LED30-4S/730 PSU II DN11 62P
Description du produit
Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2070 lm, 20.5 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne
Caractéristiques
- Code famille lampe LED30 [LED module 3000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans