Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 20.5 W, 2070 lm, 3000 K, CRI70, Distribution intensive 11, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP260 LED30-4S/730 PSU II DN11 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2070 lm, 20.5 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024748
Code de commande complet: 871951420726400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements