France - Français

Signify TownTune Asymétrique DTC, Urban road & street light, 64 W, 6888 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP267 LED84-4S/830 II DM10 48/60A

Nouveau

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6888 lm, 64 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024458
Code de commande complet: 871869988199300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED84 [LED module 8400 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP267 LED84-4S/830 II DM10 48/60A txt 7.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024458 fr_FR pdf 106.9 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024458_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-912300024458_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP267 LED84-4S/830 II DM10 48/60A IES
Dialux
ULD File - BDP267 LED84-4S/830 II DM10 48/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP267 LED84-4S/830 II DM10 48/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP267 LED84-4S/830 II DM10 48/60A LDT