France - Français

Signify ArenaVision LED gen 3.5

ArenaVision LED gen 3.5 – Une expérience d’éclairage des terrains de sport révolutionnaire

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le système d'éclairage par projection ArenaVision LED est une solution d'éclairage du terrain LED innovante qui prend en charge les dernières normes de diffusion télévisée. Conçu exclusivement pour les sites sportifs et polyvalents, ArenaVision LED offre une qualité de lumière exceptionnelle, une gestion thermique efficace et une longue durée de vie. Lorsqu'il est associé à des applications de contrôle, telles que le système de gestion de l'éclairage d'Interact Sports, ArenaVision LED peut simplifier la mise en œuvre du bon éclairage par programmation ou par ajustements en temps réel. Il permet la création de jeux de lumière personnalisés avant, pendant et après l'événement principal. Afin de garantir une utilisation optimisée pour les applications intérieures et extérieures, la gamme de projecteurs comprend deux versions de boîtiers moulés sous pression en une seule pièce, accueillant respectivement deux et trois moteurs LED. Ces versions fonctionnent également avec un boîtier pilote externe qui est séparé pour une utilisation à distance du projecteur (version BV) ou pré-fixé sur le support de fixation du projecteur (version HGB). Ce boîtier pilote externe garantit une installation facile et un coût initial réduit.

Avantages

  • Une conception avec une flexibilité accrue pour s’adapter à différentes architectures de stades et offrant un éclairage de haute qualité - répondant aux normes internationales des diffuseurs télévisuels pour tous types de sport

  • Le ballast DMX forte puissance, IP66, permet de connecter l’ArenaVision LED au système de gestion d’éclairage d’Interact Sports, ce qui permet la gestion de l’éclairage à distance et la création de jeux de spectacles lumières dynamiques

Caractéristiques

  • Boîtier d’une seule pièce moulé sous pression, avec un niveau de protection IP66 contre la poussière et l’eau

  • Large gamme d’optiques symétriques permettent un faible éblouissement et la meilleure uniformité d’éclairage allant au-delà des exigences de tous types de normes en ce qui concerne le niveau d’éclairage de terrains de sport.

Applications

  • Installations sportives et enceintes extérieures, stades (cricket, football, rugby, tennis, hockey, golf, patinage sur glace, hippodrome, athlétisme, etc.)
  • Installations sportives et enceintes intérieures (piscines, vélodromes, basketball, volleyball, handball, hockey sur glace, etc.)
  • Enceintes et installations sportives diverses et polyvalentes

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet ArenaVision LED gen 3.5 fr_FR pdf 274.9 kB
Notice de montage
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 703.9 kB

Visuels

Family-Photographs-ArenaVision LED gen 3.5
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 2 modules pdf 955.0 kB
Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 3 modules pdf 956.2 kB