France - Français

Philips ArenaVision LED gen 3.5, 1670 W, 222536 lm, 5700 K, Faisceau extensif asymétrique

BVP428 2690/857 PSD BV S2 D9 T25 OUT

Description du produit

Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 222536 lm, 1670 W, 133 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335), Faisceau extensif asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 912300060885
Code de commande complet: 872110338195800

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit