Signify OptiVision LED gen 3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, InterAct Ready, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT

Description du produit

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, FIFA Quality Pro

Code de commande: 38304400
Code de commande complet: 872110338304400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED1720 [LED module 172000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060903 fr_FR pdf 272.1 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060903_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060903_EU
Ressources multiples - Visuals