Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 92 W, 15900 lm, 5700 K, CRI70, Atténuation par capteur, Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, MDU2, IP66

BBP333 LED159/757 I PRM MDUW

Description du produit

Under-canopy light, Fonte d’aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Détecteur de mouvement sans fil, 15900 lm, 92 W, 173 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble sans prise 3 pôles, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 99743700
Code de commande complet: 871869699743700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED159 [LED module 15900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925865265 fr_FR pdf 132.8 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925865265_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925865265_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BBP333 LED159/757 I PRM MDUW IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED159/757 I PRM MDUW ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED159/757 I PRM MDUW ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED159/757 I PRM MDUW LDT