Signify Clearflood gen2, 530 W, 71680 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation, 71680 lm, 530 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED930 [LED module 93000 lm]
- Nombre d'appareillages 3 unités
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans