Signify Clearflood gen2, 341 W, 46430 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation, 46430 lm, 341 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED600 [LED module 60000 lm]
- Nombre d'appareillages 2 unités
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans