Description du produit
Floodlight for sports and area, Fonte d’aluminium, Aluminium, Poudrage simple couche, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 137033 lm, 985 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Faisceau intensif asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles