France - Français

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 987.6 W, 144393 lm, 4000 K, CRI70, Distribution intensive, IP66

BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU

Description du produit

Floodlight for sports and area, Fonte d’aluminium, Aluminium, Poudrage simple couche, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 144393 lm, 987.6 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Distribution intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 36868300
Code de commande complet: 872110336868300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED1800 [LED module 180000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU txt 9.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060785 fr_FR pdf 257.4 kB

Brochures

Notice de montage
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060785_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060785_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU LDT