France - Français

Signify Clearflood gen2, 530 W, 71680 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU

Nouveau

Description du produit

Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation, 71680 lm, 530 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 912300060571
Code de commande complet: 872016979632400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    3 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU txt 11.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060571 fr_FR pdf 121.3 kB

Brochures

Notice de montage
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060571_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-912300060571_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB