UniEdge – Luminaire LED linéaire compact à installer en surface pour la mise en valeur des encadrements de fenêtre, conçu pour l'extérieur, pour des applications d'éclairage décoratif. Sa conception mécanique robuste et son optique unique font d'UniEdge un éclairage idéal pour illuminer le cadre intérieur des fenêtres et des portes, les façades de bâtiment, les lieux d'intérêt touristiques et les monuments. Disponible en Blanc, Couleurs monochromatiques, RGB, RGBW et Blanc Dynamique. Lentille à diffusion unique avec option de commande DMX pour offrir aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites.
Diffusion Optique Unique 3x90° pour mettre en valeur les cadres intérieurs ou les bords extérieurs de fenêtres, de balcons ou de portes.
Dimensions compactes, poids léger et fixations inclinables.
Conception robuste et étanchéité IP66 pour des applications en extérieur
Diffusion optique unique 3x90° pour mettre ne valeur les contours architecturaux
Pour une utilisation en extérieur uniquement