Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 148 W, 24000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Blanc

BCS375 240S/840 PSD W29L148 WB IK08

Nouveau

Description du produit

Indoor sports luminaire, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 24000 lm, 148 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 39730000
Code de commande complet: 872110339730000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106864 fr_FR pdf 268.9 kB

Brochures

Notice de montage
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106864_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106864_EU
Ressources multiples - Visuals